arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ELB 70-H050-I-N-N-N-H1G Ilustração semelhante

ELB 70-H050-I-N-N-N-H1G

Identifikačné číslo 1488354

Eixo linear compacto ELB, Tamanho: 70, elétrico, Acionamento direto linear, Guia de roletes cruzados, corrediça acionada, Interface do sistema de medição de curso: Sin/Cos 1Vss, H1 graxa versão H1G

  • Máx. derrame: 50 mm
  • Máx. derrame: 50 mm
  • Força máxima motriz: 150 N
Conceito de acionamento Acionamento direto linear
Curso [mm] 50.0
Força máxima motriz [N] 150.0
Força nominal [N] 40.0
Capacidade de carga máx. (horizontal) [kg] 6.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.01
Máx. rapidez [m/s] 4.0
Máx. aceleração [m/s²] 100.0
Máx. atual [A] 10.0
Corrente máxima de parada [A] 2.6
Min. temperatura ambiente [°C] 10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 40.0
Peso [kg] 2.08
Folga N (para carga de momento) [mm] 34.1
Interface do sistema de medição de curso Sin/Cos 1Vss
Momento Mx máx. [Nm] 79.0
Momento My máx. [Nm] 54.0
Momento Mz máx. [Nm] 27.0
Força Fy máx. [N] 1210.0
Força Fz máx. [N] 1210.0
Força -Fz máx. [N] 1210.0
Versão com sistema de medição de curso incremental sim
Versão com graxa H1 sim

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere que a vida útil diminuirá se a capacidade de carga máxima for excedida. A SCHUNK não pode assumir qualquer garantia por isso.

Guia
Guia de roletes cruzados

Acionamento
Acionamento direto linear baseado em um motor síncrono CA trifásico, comutado eletronicamente e permanentemente excitado

Sistema de medição de curso
Sistema de medição magnético sem contato com variantes incrementais e absolutas; com interfaces HIPERFACE®, 1Vss e DRIVE-CLiQ.

Perfil
Perfil de alumínio com guia de rolos de junção pré-carregada sem folga

Corrediça
Corrediça de alumínio, peça primária e cabeça de leitura do sistema de medição diretamente integrada

Escopo de fornecimento
Informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Controlador de acionamento
Consultoria sobre a configuração de parâmetros para controladores de acionamento da BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e da Siemens (Sinamics S120). Fornecimento de folhas de dados de motores para outros controladores de acionamento. Suporte de comissionamento mediante consulta.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta