arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ER 11 Mini HSK-A 63x100 Podobne ako na obrázku

ER 11 Mini HSK-A 63x100

Klieštinové skľučovadlo ER mini

Identifikačné číslo 23002735

ER 11 Mini HSK-A 63x100, Upínače nástrojov
  • Klieštinové skľučovadlo ER mini
  • Konštrukčný rad: Klieštinové skľučovadlo ER mini
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
  • Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej matice
Technology ER collet chuck Mini
Series ER collet chuck Mini
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 11
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Projecting length L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 74.0
G M8x1
Weight [kg] 0.83
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request