arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC CAT 50 Ø32x6 Illustrazione simile

TENDO EC CAT 50 Ø32x6"

Mandrino idraulico

ID 1000070

TENDO EC CAT 50 Ø32x6", Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: CAT 50
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 152.4 mm
  • Concentricità: < 0,005 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 900 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO E compact
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 69.5
D6 [mm] 58.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 133.35
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 900.0
Gewicht [kg] 6.0
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar