SLH 55-0580
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313743
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 55
- Länge: 580 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 580.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |
ID 313743
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 580.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |