KM-WBL 120
Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
ID 132603
KM-WBL 120, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Información técnica
| Grupo de produtos | Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura B [mm] | 50.0 |
| Altura H [mm] | 50.0 |
| Comprimento L [mm] | 145.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 85.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 30.0 |
| Parafusos | M14 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/conjunto [kg] | 7.0 |