arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 64-Z-AS-PM

KSP3-F 64-Z-AS-PM

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke

ID 1433657

Pneumatischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Mit fester Backe
  • Standard Hub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Spannkraftverstärkung/Außensicherung
  • Pneumatische Endlagenkontrolle
  • Pneumatische Anlagekontrolle
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 3.5 kN
  • Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 0.5 - 1.5 kN
  • Hub pro Backe: 4 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 3 - 7 bar
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 220 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.1 s
  • Gewicht: 1.5 kg
Hub pro Backe [mm] 4.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 3.5
Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 0.5
Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 1.5
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 10.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 220.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.1
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)