arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGM-Z 160L Similar a la imagen

AGM-Z 160L

Unidad de compensación

ID 1575993

Unidad de compensación AGM-Z, Tamaño: 160, con mecanismo de bloqueo

  • Dirección de compensación: Z
  • Trayecto de compensación Z: 20 mm
Compensação Z [mm] 20.0
Força de bloqueio retraída [N] 6700.0
Força de bloqueio estendida [N] 9600.0
Min. força da mola [N] 900.0
Força máxima da primavera [N] 1400.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-160-6-M10
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-160-6-M10
Peso [kg] 25.2
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Consumo de fluidos [cm³] 850.0
Tempo de extensão [s] 0.5
Tempo de retração [s] 0.8
Conexões de ar bloqueadas e não bloqueadas G1/8"
Carga excêntrica máx. [mm] 650.0
Classe de proteção IP 50
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 1000.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 1100.0
Força estática máx. Fx/Fy [N] 6000.0
Força estática máx. Fz [N] 6500.0
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 450.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 450.0
Força Fx máx. dinâmica [N] 2750.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 2750.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 3500.0
Força máxima Fd [N] 13000.0
Mais dados técnicos podem ser encontrados em schunk.com.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Fluid consumption
refers to the air consumption per one retraction and extension cycle

Guidance system
Ball guides

Monitoring
via magnetic switch or inductive proximity sensor

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Housing
hard anodized aluminum alloy, functional parts made of hardened steel

Scope of delivery
Compensation unit in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Warranty
24 months