arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO2-JA 1000 Z520-M2

ROTA NCO2-JA 1000 Z520-M2

Chuck automático sin paso de barra

ID 1481306

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: Z520
  • Interfaz de garras: Módulo 2
  • Sin compensación de fuerza centrífuga
  • Con ajuste individual de mordaza
  • Carcasa del chuck: EN-GJS-500-7
Datos técnicos:
  • Carrera/mordaza: 23 mm
  • Ajuste individual/mordaza: 30 mm
  • Carrera del pistón: 57 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 170 kN
  • Revoluciones máx.: 700 1/min
  • Peso: 531.5 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z520
톱니 모듈 2
최대 회전 속도 [1/min] 700.0
최대 클램핑 포스 [kN] 300.0
최대 구동력 [kN] 170.0
스트로크/죠 [mm] 23.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 57.0
관성의 모멘트 [kgm²] 66.0
죠당 개별 조정 [mm] 30
중량 [kg] 531.5

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼