arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWA-046-0-0-000-0 Vergelijkbare illustratie

SWA-046-0-0-000-0

IDnr. 1315663

Snelwisselsysteem SWS, Maatuitvoering: 046, Snelwisseladapter, pneumatisch

  • Max. totale nuttige last: 50 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 50.0
Moment Mx max. [Nm] 678.0
Moment My max. [Nm] 678.0
Moment Mz max. [Nm] 450.0
Vergrendelingskracht [N] 5800.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.015
Gewicht [kg] 1.03
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 2.5
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 1.5
Max. toelaatbare hoekoffset [°] ± 2
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-100-6-M8
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 6.9
Lengte X [mm] 129.5
Breedte Y [mm] 129.5
Hoogte Z [mm] 27.0
Schroefaansluitschema 5 x J
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta