arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EPM 48-90 유사 그림

EPM 48-90

갠트리 축 EPM, 크기: 48, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 정밀 볼 트랙

  • 최대 스트로크: 1290 mm
  • 최대 추진력: 580 kN
  • 정격 전류: 6.5 A
최대 스트로크 [mm] 1290.0
최대 추진력 [kN] 580.0
정격 포스 [kN] 257.0
반복 정밀도 [mm] 0.1
최대 속도 [°/s] 2.3
최대 가속도 [°/s²] 82.0
최대 전류 [A] 15.0
최대 탑재량(수평) [g] 50.0
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
모멘트 Mx 최대 [Nm] 250.0
모멘트 My 최대 [Nm] 500.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 500.0
포스 Fy 최대 [kN] 4200.0

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Choix ou dimensionnement
de l'unité examinée est absolument obligatoire ; dans le cas contraire, cela pourrait occasionner des surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Dans d'autres conditions ambiantes, SCHUNK propose différentes options pour la protection des unités. N'hésitez pas à nous contacter.

Guidage
piste à billes de précision

Garantie
24 mois