arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Pinza universal
Pinza paralela universal de dos dedos con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y momentos muy elevados gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple

Uw voordelen

Meer prestaties in een compacte ruimte: de PGN-plus-P combineert een hoge grijpkracht, maximale veelzijdigheid en de hoogste procesbetrouwbaarheid voor veeleisende automatiseringstaken. Of het nu gaat om hoge cyclussnelheden, uiteenlopende werkstukken of complexe grijpsituaties – de universele grijper garandeert een betrouwbare werking en een lange levensduur. Het is niet voor niets dat het al meer dan 30 jaar de norm zet op het gebied van grijptechnologie.​

Ontdek het nu

Wat is uw voordeel

Sterke grijpkracht voor zware werkbelastingen

Het grote zuigeroppervlak zorgt voor een hoge grijpkracht. Dit zorgt voor een stevige grip – zelfs bij zware werkzaamheden en met zware onderdelen.

Geschikt voor complexe grijpsituaties en werkstukken

De glijgeleiding met meerdere tanden vangt hoge belastingsmomenten betrouwbaar op. Hierdoor kunnen lange grijpvingers worden gebruikt, terwijl tegelijkertijd een lange levensduur van de grijper wordt gewaarborgd.

Voor elke toepassing het juiste grijpermodel

Dankzij een breed scala aan opties zijn optimale oplossingen gegarandeerd voor een grote verscheidenheid aan toepassingen en omgevingsomstandigheden.

Topverhalen over PGN-plus-P

De juiste standaardoplossing voor elke toepassingseis.

Van eenvoudige handelingen tot complexe automatiseringstaken: SCHUNK biedt voor elke toepassing de juiste parallelle grijper. De CGP biedt een kosteneffectieve instap in de automatisering, de JGP-P onderscheidt zich als een krachtige oplossing voor standaardtoepassingen en de PGN-plus-P zet de norm wanneer maximale prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit vereist zijn.​

Goed, beter, best: SCHUNK

Voor altijd een benchmark

Met meer dan 30 jaar ervaring, miljoenen succesvolle grijpcycli en voortdurende innovatie heeft de PGN-plus-P de grijptechnologie al decennia lang vormgegeven. In onze videoserie blikken we terug op de geschiedenis ervan en laten we zien waarom het nog steeds een van de meest beproefde universele grijpers op de huidige markt is.​

De basis voor een maximaal draagvermogen​

Dankzij de gepatenteerde SCHUNK-geleiding met meerdere tanden is de PGN-plus-P bijzonder krachtig en duurzaam. Het maakt een veilige handling van zware lasten mogelijk, maakt het gebruik van langere grijpvingers mogelijk en garandeert consistent betrouwbare prestaties. Dit zorgt voor meer flexibiliteit bij veeleisende grijptaken en betere prestaties binnen dezelfde maatklasse.​

Meervoudige tandgeleiding Meervoudige tanden