PG 70
IDnr. 306095
Alternatieve producten:
- Slag per klem: 34 mm
- Min. grijpkracht: 30 N
- Max. grijpkracht: 200 N
- Voeding: 24 V DC
- Max. totale stroom: 1.8 A
- Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Min. grijpkracht [N] | 30.0 |
| Max. grijpkracht [N] | 200.0 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 1.0 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 140.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.05 |
| Sluitingstijd [s] | 1.1 |
| Openingstijd [s] | 1.1 |
| Max. snelheid [mm/s] | 82.0 |
| Max. versnelling [mm/s²] | 328.0 |
| Gewicht [kg] | 1.4 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| IP-beschermklasse | 20 |
| Lengte X [mm] | 112.0 |
| Breedte Y [mm] | 80.0 |
| Hoogte Z [mm] | 93.0 |
| Nominale stroom [A] | 1.4 |
| Max. stroom [A] | 1.8 |
| Besturingselektronica | geïntegreerd |
| Communicatie-interface | PROFIBUS, CAN, digitale I/O |
| Datasnelheid [Mbit/s] | 1.5 |
| Datasnelheid [Mbit/s] | 1.0 |
| Aantal digitale ingangen | 4.0 |
| Aantal digitale uitgangen | 4.0 |
| Interface met parameters | RS232 |
| Moment Mx max. [Nm] | 17.6 |
| Moment My max. [Nm] | 17.6 |
| Moment Mz max. [Nm] | 18.4 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 200.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht
Snelheid
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Grijpkracht
- X-as:
- Punt P - Vingerlengte
- Y-as:
- Grijpkracht
Snelheid
- X-as:
- Slag
- Y-as:
- Snelheid
Maximaal toegelaten vingeraanzet
Lmax is gelijk aan de maximaal toegestane vingerlengte. Zie de tabel met technische gegevens
- green
- Toegelaten bereik
- grey
- Niet-toelaatbaar bereik
Algemene opmerkingen over de reeks
Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
De minimale sluit- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen of -vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder stroombeperkingen (maximale stroom) en het in acht nemen van de maximaal toegelaten massa per vinger.
Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.
Elektrische rem
De ingebouwde, elektrische vasthoudrem wordt gebruikt om de positie van de grijpklemmen bij een stroomstoring te behouden. De rem kan evenwel niet voor alle functies met betrekking tot beveiliging of behoud van de grijpkracht worden ingezet.
Werkingsprincipe
Spindelaandrijving
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating
Materiaal basisklem
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotor
Garantie
24 maanden
Levering
Accessoirekit met centreerhulzen, montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring, DVD met SCHUNK software en inbedrijfstellingsassistent, functionele module voor aansturing via Siemens S7-300/400. Voor de bediening van de grijper is een elektrische DMI-aansluitdop vereist. Deze is niet bij de levering inbegrepen en moet afzonderlijk worden besteld.