arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WSG 050-110-B Vergelijkbare illustratie

WSG 050-110-B

Universele grijper

IDnr. 306120

Universele grijper WSG, Maatuitvoering: 50, elektrisch, Communicatie-interface: EtherNet TCP/IP, PROFIBUS

  • Slag per klem: 55 mm
  • Min. grijpkracht: 5 N
  • Max. grijpkracht: 80 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. totale stroom: 2 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Slag per klem [mm] 55.0
Min. grijpkracht [N] 5.0
Max. grijpkracht [N] 80.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 0.4
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 170.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.3
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.03
Max. snelheid [mm/s] 420.0
Max. versnelling [mm/s²] 5000.0
Gewicht [kg] 1.2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 50.0
IP-beschermklasse 20
Lengte X [mm] 146.0
Breedte Y [mm] 50.0
Hoogte Z [mm] 72.5
Nominale stroom [A] 0.9
Max. stroom [A] 2.0
Besturingselektronica geïntegreerd
Communicatie-interface EtherNet TCP/IP, PROFIBUS
Datasnelheid [Mbit/s] 12.0
Datasnelheid [Mbit/s] 1.0
Interface met parameters EtherNet TCP/IP
Moment Mx max. [Nm] 4.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 3.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 80.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
De minimale sluit- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen of -vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder stroombeperkingen (maximale stroom) en het in acht nemen van de maximaal toegelaten massa per vinger.

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Lineaire geleiding met riemaandrijving

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Materiaal basisklem
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Garantie
24 maanden

Levering
DVD met montage- en bedieningshandleiding en inbouwverklaring. De WSG 25 wordt geleverd met een hybride kabel voor voeding en communicatie. De voeding is aangesloten via open litzendraden, communicatie via RJ45-connectoren. De WSG 32 en 50 zijn elk voorzien van een ingebouwde geheugenkaart en een programmeerkabel met RJ45-connector.
Ten behoeve van de spanningsvoorziening voor de werking van grijpers met grootte 32 en 50 is een voedingskabel vereist. Deze wordt niet meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.