arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

QF-Target_Spannbacken

Alle filters
0} resultaten
QUENTES Trägerbacken

QUENTES Trägerbacken

Kraftvoller Halt bei maximaler Schonung der Oberfläche – dafür sorgen die QUENTES Kunststoffbacken. Die Spanneinsätze aus glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglichen einen hohen Reibwert von ca. 0,3 bis 0,4 und verhindern Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche. Die Aufspannung erfolgt vollkommen spurlos. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Toon serie
Grundbacken

Grundbacken

Bei SCHUNK finden Sie das größte Grundbackenprogramm für alle Futtertypen. Neben der Backenaufnahme Kreuzversatz bietet SCHUNK auch gehärtete, präzisionsgeschliffene Grundbacken für den Einsatz von spitzverzahnten Aufsatzbacken an. Sollte auf Ihrem Backen-Schnellwechselfutter mit den Krallenbacken eine lückenlose Spannung nicht möglich sein, so können zum Beispiel Spannlücken durch Grundbacken mit ½-Zahnversatz überbrückt werden.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, inklusive Zylinderschrauben. Mit Ausnahme der Grundbacken EWB-TG, welche ohne Zylinderschrauben geliefert werden.
Toon serie
Krallenbacken Außenspannung

Krallenbacken Außenspannung

Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Außenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Toon serie
Segmentbacken Aluminium

Segmentbacken Aluminium

Segmentbacken aus Aluminium werden für die Bearbeitung empfindlicher Werkstücke eingesetzt. Durch die große Auflagefläche werden die Spannkräfte gleichmäßig am Werkstückumfang verteilt, wodurch eine Verringerung der Werkstückverformung erreicht wird.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Toon serie
Stufenaufsatzbacken

Stufenaufsatzbacken

Einsatzgehärtete Stufenbacken aus Stahl 16MnCr5 sind universell einsetzbar für Außen-, Innen- und Stangenspannung. Die Pflastersteinverzahnung bietet eine Aufspannung mit reduzierten Spannmarken und ist somit eine schonende Spannlösung für Ihr Rohmaterial.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke SHB/4 und SP-HB-M/4 umfasst die Liefereinheit 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Toon serie
Weiche Blockbacken

Weiche Blockbacken

Weiche Blockbacken aus vergütetem Stahl C45 für optimale Präzision in der Fertigteilbearbeitung. Durch Einsparen einer zusätzlichen Schnittstelle kann mit der Monoblockbacke eine höhere Genauigkeit gegenüber der Kombination aus Grund- und Aufsatzbacken erreicht werden. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Toon serie
Gerade Aufsatzbacken Aluminium

Gerade Aufsatzbacken Aluminium

Weiche Aufsatzbacken aus Aluminium AlZnMgCu1,5 sind universell einsetzbar. Sie können flexibel auf den gewünschten Spanndurchmesser aufgedreht werden. Profitieren Sie von der großen Vielfalt verschiedenster Abmessungen für Ihre individuelle Spannlösung.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke SWB-AL/4 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Toon serie
Einzel-Nutenstein

Einzel-Nutenstein

Nutensteine dienen zur Befestigung und Positionierung der Aufsatzbacken auf der Grundbacke. Sie sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil einer sicheren Spannlösung. Dies erfordert robuste und hochgenaue Produkte, um gefahrlos eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Geschliffene Führungen garantieren zusätzlich eine höhere Wechselgenauigkeit.
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen.
Liefereinheit: 1 Stück, einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Toon serie
RAPIDO Trägerbacken

RAPIDO Trägerbacken

Das Backenschnellwechselsystem RAPIDO ermöglicht einen sekundenschnellen Backenwechsel ganz ohne den Einsatz von Werkzeugen. Mit ihm sinkt die Rüstzeit eines kompletten Backensets auf weniger als 60 Sekunden. Einfach und in kürzester Zeit lassen sich unterschiedliche Spanndurchmesser, Roh- und Fertigteile prozesssicher spannen. Die bedienerfreundliche Handhabung ermöglicht auch bei über Kopf hängenden Drehfuttern ein komfortables Umrüsten ohne erneutes Einstellen der Backe.
Durch die geschliffenen Schnittstellen erreicht das System eine Wechsel-Wiederholgenauigkeit von max. 0,02 mm. Die doppelte Verriegelung sorgt dabei für höchste Sicherheit auch im ungespannten Zustand.
RAPIDO kann sowohl auf einem SCHUNK Backenfutter mit entsprechender Schnittstelle verwendet werden, als auch auf ein vorhandenes Drehfutter mit Hilfe einer Zwischenbacke nachgerüstet werden.
Toon serie
Pendelbacken

Pendelbacken

Standardisierte Pendelbacken von SCHUNK ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke. Die Pendelbacke besteht aus einer Trägerbacke mit Lagerbolzen, einer Pendelbrücke sowie Spanneinsätzen. Um andere Werkstückdurchmesser zu spannen, werden Pendelbrücken einfach ausgewechselt. Die Liefereinheit umfasst 1 Stück.
Toon serie
Verzahnte Stangen Aluminium

Verzahnte Stangen Aluminium

Verzahnte Stangen aus Aluminium AlZnMgCu1,5 sind ideal zur Herstellung langer, individueller Aufsatzbacken. Mit ihnen erreichen Sie höchste Flexibilität durch bedarfsgerechtes Ablängen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Stück.
Toon serie
Backenrohlinge

Backenrohlinge

Weiche Backenrohlinge aus einsatzhärtbarem Stahl 16MnCr5 werden nach Kundenwunsch mit individuellen Abmessungen gefertigt. Sie erhalten Backenrohlinge gebohrt oder ungebohrt sowie für höchste Ansprüche an Präzision und Rundlaufgenauigkeit in der Ausführung mit durchgeschliffener Nut und Verzahnung. Die Liefereinheit umfasst 1 Stück.
Toon serie
Adapterbacken A

Adapterbacken A

Systembacken mit Adapterfunktion zur Verwendung des gesamten Aufsatz-/Vorsatzbacken-Portfolios von SCHUNK und GRESSEL. Passend zu folgenden Maschinenschraubstöcken: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT Hipo Clamp 125 / LC 125 und Kesel NCA 125.
Toon serie
Zwischenbacken

Zwischenbacken

Einfaches Adaptieren von unterschiedlichen Futter- / Backenschnittstellen
Toon serie
QUENTES Spanneinsätze

QUENTES Spanneinsätze

Kraftvoller Halt bei maximaler Schonung der Oberfläche – dafür sorgen die QUENTES Kunststoffbacken. Die Spanneinsätze aus glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglichen einen hohen Reibwert von ca. 0,3 bis 0,4 und verhindern Spannmarkenbildung auf der Werkstückoberfläche. Die Aufspannung erfolgt vollkommen spurlos. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Toon serie
Krallenbacken Innenspannung

Krallenbacken Innenspannung

Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Innenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Toon serie
Segmentbacken Stahl

Segmentbacken Stahl

Segmentbacken aus Stahl werden für die Bearbeitung empfindlicher Werkstücke eingesetzt. Durch die große Auflagefläche werden die Spannkräfte gleichmäßig am Werkstückumfang verteilt, wodurch eine Verringerung der Werkstückverformung erreicht wird.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke SWB-M/4 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Toon serie
Stufenblockbacken

Stufenblockbacken

Stufenblockbacken aus Stahl 16MnCr5 sind universell einsetzbar für Außen-, Innen- und Stangenspannung. Die einteilige Konstruktion der Stufenblockbacke gewährleistet eine außerordentlich hohe Präzision und bietet somit eine überlegene Stabilität und Genauigkeit bei der Bearbeitung. Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Toon serie
Gerade Aufsatzbacken Stahl

Gerade Aufsatzbacken Stahl

Einsatzhärtbare weiche Aufsatzbacken aus Stahl 15MnCr5 sind universell einsetzbar. Sie können flexibel auf den gewünschten Spanndurchmesser aufgedreht werden. Profitieren Sie von der großen Vielfalt verschiedenster Abmessungen für Ihre individuelle Spannlösung.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei den Aufsatzbacken 2 SWK und 2 SWKK 1 Satz = 2 Stück für ein 2-Backenfutter. Bei der Aufsatzbacke SWB/4 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Toon serie
Kombi-Nutenstein

Kombi-Nutenstein

Nutensteine dienen zur Befestigung und Positionierung der Aufsatzbacken auf der Grundbacke. Sie sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil einer sicheren Spannlösung. Dies erfordert robuste und hochgenaue Produkte, um gefahrlos eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Geschliffene Führungen garantieren zusätzlich eine höhere Wechselgenauigkeit.
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen.
Liefereinheit: 1 Stück, einschließlich Zylinderschrauben DIN 912-12.9
Toon serie
RAPIDO Wechseleinsätze

RAPIDO Wechseleinsätze

Das Backenschnellwechselsystem RAPIDO ermöglicht einen sekundenschnellen Backenwechsel ganz ohne den Einsatz von Werkzeugen. Mit ihm sinkt die Rüstzeit eines kompletten Backensets auf weniger als 60 Sekunden. Einfach und in kürzester Zeit lassen sich unterschiedliche Spanndurchmesser, Roh- und Fertigteile prozesssicher spannen. Die bedienerfreundliche Handhabung ermöglicht auch bei über Kopf hängenden Drehfuttern ein komfortables Umrüsten ohne erneutes Einstellen der Backe.
Durch die geschliffenen Schnittstellen erreicht das System eine Wechsel-Wiederholgenauigkeit von max. 0,02 mm. Die doppelte Verriegelung sorgt dabei für höchste Sicherheit auch im ungespannten Zustand.
RAPIDO kann sowohl auf einem SCHUNK Backenfutter mit entsprechender Schnittstelle verwendet werden, als auch auf ein vorhandenes Drehfutter mit Hilfe einer Zwischenbacke nachgerüstet werden.
Toon serie
Pendelbacken Trägerbacken

Pendelbacken Trägerbacken

Die Pendelblockträgerbacke bzw. die Pendelaufsatzträgerbacke ist Bestandteil der Pendelbacke. Diese besteht aus einer Trägerbacke mit Lagerbolzen, einer Pendelbrücke sowie Spanneinsätzen.
Die Pendelbacken ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke. Um andere Werkstückdurchmesser zu spannen, werden Pendelbrücken einfach ausgewechselt.
Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
Toon serie
Verzahnte Stangen Stahl

Verzahnte Stangen Stahl

Verzahnte Stangen aus einsatzgehärtetem Stahl 16MnCr5 sind ideal zur Herstellung langer, individueller Aufsatzbacken. Mit ihnen erreichen Sie höchste Flexibilität durch bedarfsgerechtes Ablängen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Stück.
Toon serie
Adapterbacken B

Adapterbacken B

Systembacken mit Adapterfunktion zur Verwendung des gesamten Aufsatz-/Vorsatzbacken-Portfolios von SCHUNK und GRESSEL. Passend zu folgenden Maschinenschraubstöcken: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Toon serie
Pendelbrücken

Pendelbrücken

Die Pendelbrücke ist Bestandteil der Pendelbacke. Diese besteht aus einer Trägerbacke mit Lagerbolzen, einer Pendelbrücke sowie Spanneinsätzen.
Die Pendelbacken ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke. Um andere Werkstückdurchmesser zu spannen, werden Pendelbrücken einfach ausgewechselt.
Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
Toon serie
T-Nutenschraube

T-Nutenschraube

Bei der T-Nutenschraube TS und die Überwurfmutter TM handelt es sich um ein 2-teiliges System. Beide Teile sind separat erhältlich und müssen einzeln bestellt werden.
Toon serie
Krallenbacken Stangenspannung

Krallenbacken Stangenspannung

Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Stangenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Toon serie
Angeschrägte Aufsatzbacken Aluminium

Angeschrägte Aufsatzbacken Aluminium

Weiche Aufsatzbacken aus Aluminium AlZnMgCu1,5 sind universell einsetzbar. Sie können flexibel auf den gewünschten Spanndurchmesser aufgedreht werden. Profitieren Sie von der großen Vielfalt verschiedenster Abmessungen für Ihre individuelle Spannlösung.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück.
Toon serie
Adapterbacken C

Adapterbacken C

Systembacken mit Adapterfunktion zur Verwendung des gesamten Aufsatz-/Vorsatzbacken-Portfolios von SCHUNK und GRESSEL. Passend zu folgenden Maschinenschraubstöcken: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Toon serie
Universal-Krallenbacken

Universal-Krallenbacken

Die einsatzgehärtete Universal-Krallenbacke aus Stahl 16MnCr5 ist so vielseitig wie eine Stufenbacke und überträgt zugleich hohe Drehmomente wie eine Krallenbacke. Die Flexibilität durch Innen-, Außen- und Stangenspannung ermöglicht eine Rüstzeiten- und Rüstkostenoptimierung.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei den Universal-Krallenbacken SZAU/4 und SZAU-M/4 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Toon serie
Angeschrägte Aufsatzbacken Stahl

Angeschrägte Aufsatzbacken Stahl

Einsatzhärtbare weiche Aufsatzbacken aus Stahl 15MnCr5 sind universell einsetzbar. Sie können flexibel auf den gewünschten Spanndurchmesser aufgedreht werden. Profitieren Sie von der großen Vielfalt verschiedenster Abmessungen für Ihre individuelle Spannlösung.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke 2 SRK 1 Satz = 2 Stück für ein 2-Backenfutter.
Toon serie