AOV-10-5
Lixadeira orbital aleatória
N.º de identificação 1434817
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Lixadeira orbital aleatória AOV, Tamanho: 10, pneumático
- Compensação Z: 12.7 mm
- Força Fz máx.: 66.7 N
Detalhes técnicos
| Tamanho do disco de moagem | 125 mm (5'') |
|---|---|
| Compensação Z [mm] | 12.7 |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 5 |
| Min. força de compensação de extensão [N] | 13.3 |
| Máx. força de compensação de extensão [N] | 66.7 |
| Min. força de compensação de retração [N] | 6.7 |
| Máx. força de compensação de retração [N] | 33.3 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Curso de moagem [mm] | 5.0 |
| Velocidade de marcha lenta [1/min] | 10000.0 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | < 85 |
| consumo máximo de ar [l/s] | 9.5 |
| Motor de conexão de ar | 10 mm |
| Conexão de ar de compensação | 4 mm |
| Peso [kg] | 2.68 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 125.0 |
| Altura Z [mm] | 148.0 |
| Força Fz máx. [N] | 66.7 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (<5 µm, seco) e oleado (2-3 gotas por hora)
Garantia
24 meses