arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M HSK-A 25 Ø6x35 Illustrazione simile

TRIBOS-M HSK-A 25 Ø6x35

Portautensili poligonali

ID 226025

TRIBOS-M HSK-A 25 Ø6x35, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Attacco portautensile: HSK-A 25
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 35 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 4.5 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 HSK-A 25
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 6 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.0
최소 토크 [Nm] 4.5
중량 [kg] 0.05
표준 길이 예
Ø 6mm의 경우, 2.5 x D의 미클램핑 길이에서 흔들림 정확도는  0.005mm 이하입니다.

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능