SG5A-F 100-76-35
Ganasce a 5 assi
ID 432206
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors 5 axes, fixe
- Interface 1: W-100-1
- Compatible avec: KSO 100
- Dimensions: 100 x 76 x 35 mm
- Poids: 1.1 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 76.0 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 1.1 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés