NSL turn 450-3
Estações de fixação
N.º de identificação 471450
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Estação de fixação padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Substituído por: 1323582
- NSE plus 138 de 3 vias
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Para aplicações de torneamento em centros de fresagem/torneamento
- Função turbo
- Dimensões: Ø450 x 75 mm
- Força de tração com turbo: 75 kN
- Pressão de acionamento: 6 bar
- Velocidade de rotação máx.: 2000 1/min
- Precisão de concentricidade: < 0.02 mm
- Peso: 50 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Força de tração com turbo [kN] | 75.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de concentricidade [mm] | < 0.02 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2000.0 |
| Peso [kg] | 50.0 |
Escopo de fornecimento
Estação de fixação, pino de centralização Ø 50, pinos de ajuste para slot 14, parafusos de fixação, porcas T, acoplamento de vedação G1/8, parafusos de olhal M12, manual de operação