arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSF-LH plus 160

KSF-LH plus 160

Morsas com acionamento por mola de 2 mordentes

N.º de identificação 405380

Bloco de força de fixação com mola padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
  • Substituído por: 1457402
Características do produto:
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Versão padrão
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Força de fixação máx.: 10 kN
  • Força de fixação máxima com função turbo: 25 kN
  • Curso por castanha: 8 mm
  • Máx. altura da castanha: 200 mm
  • Precisão de repetição: 0.02 mm
  • Pressão máxima de operação: 6 bar
  • Peso: 16 kg
Curso por castanha [mm] 8.0
Força de fixação [kN] 10.0
Força de fixação com turbo [kN] 25.0
Máx. pressão [bar] 6.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 200.0
Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] 2000.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.4
Peso [kg] 16.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação