arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP-Z plus 100-IN

KSP-Z plus 100-IN

Morsas com acionamento pneumático de 2 mordentes, com detecção indutiva do mordente

N.º de identificação 405208

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
  • Substituído por: 1467555
Características do produto:
  • Curso padrão
  • Versão Z
  • Monitoramento de castanha indutivo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Força de fixação máx.: 18 kN
  • Curso por castanha: 2 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão máxima de operação: 9 bar
  • Peso: 4 kg
Curso por castanha [mm] 2.0
Força de fixação [kN] 18.0
Máx. pressão [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Peso [kg] 4.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, manual de operação