THL-S plus 300 Z-Z
Lunetas com cilindro lateral
N.º de identificação 825331
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Luneta padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação central
- Roletes cilíndricos
- Faixa de fixação: 12 - 152 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 10 kN
- Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
- Precisão de centralização: < 0.04 mm
- Precisão de repetição: < 0.007 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 590 m/min
- Peso: 50 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de lubrificação | Lubrificação central |
|---|---|
| Roletes | cilíndrico |
| Min. [mm] | 12.0 |
| Ø de aperto máx. [mm] | 152.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 8.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 60.0 |
| Máx. força de fixação por rolete [kN] | 10.0 |
| Precisão de centralização [mm] | < 0.04 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.007 |
| Máx. velocidade circunferencial [m/min] | 590.0 |
| Peso [kg] | 50.0 |