THL-S plus 400 M-B
Lunetas com cilindro lateral
N.º de identificação 825534
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Luneta padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação manual
- Roletes esféricos
- Faixa de fixação: 35 - 245 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 15 kN
- Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
- Precisão de centralização: < 0.05 mm
- Precisão de repetição: < 0.01 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 535 m/min
- Peso: 110 kg
Detalhes técnicos
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 35.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 245.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.05 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 535.0 |
| Weight [kg] | 110.0 |