arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Posicionamento e fixação em uma operação única – VERO-S chega ao coração da racionalização. O otimizador de tempo de configuração garante maiores tempos de execução da máquina e uma produção mais racional a partir do tamanho de lote 1. Os novos módulos premium são totalmente compatíveis com o sistema modular VERO-S anterior, que agora consiste em mais de 1.000 combinações possíveis para fixação de peças altamente eficiente.

Conteúdo disponível em breve

Estamos à disposição para orientá-lo sempre que você quiser pelo WhatsApp

Suas vantagens – Seu benefício

A SCHUNK mais uma vez aprimorou as características de desempenho do NSE3 em comparação ao campeão de vendas anterior, o NSE plus. Isso inclui o aumento da força de tração, bem como o aumento da estabilidade dimensional do corpo do módulo. Isso significa que momentos de inclinação e forças de cisalhamento ainda maiores podem ser absorvidos pelos novos módulos. Este módulo pode ser expandido por uma variedade única de equipamentos diferentes. Seu recurso mais marcante é uma vedação cônica opcional acionada por mola que bloqueia automaticamente a interface de troca dos módulos assim que o pino de fixação é levantado.

Detalhes do produto

VERO-S NSE3 138

  • Sistema modular SCHUNK
    Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão adequados para diferentes tipos de máquinas
  • Todos os módulos pneumáticos podem ser operados com uma pressão do sistema de 6 bar
    Não são necessários intensificadores de pressão adicionais
  • Posicionamento via cones curtos
    Interface de conexão muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
    Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações
  • Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
    A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão
  • Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo

  • Turbo integrado por padrão
    Força de tração aumentada em até 250% para o uso ideal do desempenho da máquina e, portanto, alta eficiência
  • Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os módulos NSE3 e 100% compatível com os módulos VERO-S NSE plus
    Sem perigo de confusão ou operação incorreta
  • Monitoramento de corrediça integrado para posição "aberta" e "bloqueada"
    Pode ser usado em aplicações automatizadas
  • Fecho de cone como opção
    Para proteger a interface de troca de lubrificante de refrigeração, aparas e poeira.
  • Variantes de sensores opcionais
    Para monitorar as posições dos slides

Diagrama seccional

1) Fecho de cone opcional

2) Sistema de duplo curso patenteado

3) Função turbo para reforçar as forças de tração

4) Sistema totalmente vedado, portanto absolutamente livre de manutenção

5) Detecção da posição da corrediça de fixação na “condição aberta” e “condição bloqueada”

6) Rolamentos deslizantes na fluxo de força

7) Parafusos com cabeça escareada na parte inferior para facilitar a limpeza

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138, fricção de rolamento entre o pistão e a corrediça de fixação

Fricção de rolamento entre o pistão e a corrediça de fixação

Para aumentar ainda mais a força de tração, rolamentos deslizantes são integrados ao pistão para o posicionamento do pino cilíndrico. Portanto, a eficiência é aumentada e o desgaste é minimizado ao mesmo tempo.

100% compatível com NSE mais 138

O módulo de palete de troca rápida NSE3 138 é 100% compatível para instalação com os módulos NSE plus 138. Isso permite que os módulos sejam trocados 1:1.

Detalhes do produto

VERO-S NSE3 138, módulo de fixação compatível com NSE-plus
VERO-S NSE3 138, intercambiabilidade

Capacidade de trocar o tampão por um fecho de cone.

Todos os módulos de paletes de troca rápida da geração NSE3 são equipados para integrar um fecho de cone por padrão. O plugue padrão pode ser facilmente substituído por uma vedação cônica posteriormente.

NSE-T3 138 – a terceira geração do módulo de torre

Também disponível na nova geração – o módulo de torre NSE-T3 138. O módulo extremamente rígido permite a execução de parâmetros de corte ainda mais altos. Vantagem: forças de tração mais altas, uso opcional de um fecho de cone e vida útil mais longa.

Detalhes do produto

VERO-S NSE3 T3 com fecho de cone