arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
DRL 25-W090-ASP Ilustração semelhante

DRL 25-W090-ASP

N.º de identificação 314771

Unidade compacta de elevação/giro DRL, Tamanho: 25, pneumático, com trava de haste

  • curso vertical [eixo Z]: 40 mm
  • Ângulo de rotação: 90 °
  • Capacidade de carga máx.: 3 kg
Ângulo de rotação [°] 90
Configuração angular por lado [°] 2.0
curso vertical [eixo Z] [mm] 40.0
curso vertical linear [eixo Z] [mm] 20.0
Ajuste do curso vertical por lado [eixo Z] [mm] 10.0
Diferença máx. de altura entre as posições finais [mm] 10.0
Torque [Nm] 3.7
Aumentar força [N] 321.0
definir força [N] 298.0
Precisão de repetição [eixo Z] [mm] ± 0.01
Precisão de repetição, rotativo [°] 0.02
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 5.0
Pressão nominal de operação [bar] 5.0
Volume do cilindro por ciclo [cm³] 176.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Capacidade de carga máx. [kg] 3.0
Tempo de ciclo máx. permitido por minuto [1/min] 63.0
Peso [kg] 5.0
Versão com freio de retenção sim

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Tempos de ciclo
Os tempos de ciclo referem-se a um movimento típico de pick & place da unidade de elevação/giro. Observe que o tempo real do ciclo é influenciado pelo comprimento e/ou diâmetro da mangueira e pela comutação da válvula ou pelos tempos de resposta do CLP.

Curso
O curso é o curso nominal máximo por sentido do eixo. Pode ser reduzido para cada lado.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.

Carga nominal ou momento de inércia de massa
Os valores referem-se à carga total anexada ao flange. Observe que a vida útil dos módulos será reduzida se os valores máximos forem excedidos e que a SCHUNK não pode fornecer qualquer garantia nesses casos.