ELP 100-H200-H1G
N.º de identificação 1487978
- Máx. derrame: 200 mm
- Força máxima motriz: 104 N
Detalhes técnicos
| Conceito de acionamento | Acionamento direto linear |
|---|---|
| Máx. derrame [mm] | 200.0 |
| Força nominal [N] | 104.0 |
| Capacidade de carga máx. (horizontal) [kg] | 6.0 |
| Capacidade de carga máx. (vertical) [kg] | 4.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.01 |
| Peso morto incluindo corrediça [kg] | 8.3 |
| Peso da corrediça [kg] | 2.4 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 55.0 |
| Classe de proteção IP | 20 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1:2015 | 5 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | 68 |
| Folga N (para carga de momento) [mm] | 299.0 |
| Comprimento X [mm] | 454.0 |
| Largura Y [mm] | 97.0 |
| Altura Z [mm] | 68.5 |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Corrente nominal [A] | 1.6 |
| Máx. atual [A] | 5.9 |
| Eletrônica do controlador | integrado |
| Interface de comunicação | Entradas digitais |
| Número de entradas digitais | 2.0 |
| Lógica de corrente nominal [A] | 0.06 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 83.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 107.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 107.0 |
| Força Fy máx. [N] | 3880.0 |
| Força Fz máx. [N] | 3880.0 |
| Força -Fz máx. [N] | 3880.0 |
| Versão com graxa H1 | sim |
Dimensões e cargas máximas
Tempo de viagem, horizontal
Dimensões e cargas máximas
As forças e momentos indicados são valores máximos para carregamento individual. Se várias forças e/ou momentos forem aplicados ao mesmo tempo, os valores individuais máximos permitidos serão menores.
Tempo de viagem, horizontal
- Eixo X:
- nível de velocidade
- Eixo Y:
- tempo de curso
Notas gerais sobre a série
Curso
é o curso nominal máximo da unidade. Pode ser reduzido em ambos os lados por batentes finais.
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição das posições finais por 100 ciclos consecutivos.
Tempos de viagem
são tempos de movimento puro da corrediça. Os tempos de reação do CLP não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são determinados.
Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere que a vida útil diminuirá se a capacidade de carga máxima for excedida. A SCHUNK não pode assumir qualquer garantia por isso.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida
Guia
Guias de rolos pré-carregados e sem folga
Acionamento
Acionamento direto linear
Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta