arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EPM 48-90 Ilustração semelhante

EPM 48-90

Eixo do pórtico EPM, Tamanho: 48, elétrico, Acionamento direto linear, guia de esfera de precisão

  • Máx. derrame: 1290 mm
  • Força máxima motriz: 580 kN
  • Corrente nominal: 6.5 A
Máx. derrame [mm] 1290.0
Força máxima motriz [kN] 580.0
Força nominal [kN] 257.0
Precisão de repetição [mm] 0.1
Máx. rapidez [°/s] 2.3
Máx. aceleração [°/s²] 82.0
Máx. atual [A] 15.0
Capacidade de carga máx. (horizontal) [g] 50.0
Conceito de acionamento Acionamento direto linear
Momento Mx máx. [Nm] 250.0
Momento My máx. [Nm] 500.0
Momento Mz máx. [Nm] 500.0
Força Fy máx. [kN] 4200.0

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição das posições finais por 100 ciclos consecutivos.

Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.

Layout ou cálculo de controle
da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Condições ambientais
Os módulos são especialmente projetados para uso em condições com ambientes limpos. Se outras condições ambientais forem fornecidas, a SCHUNK oferece várias opções para proteger as unidades. Entre em contato conosco para obter assistência.

Guia
guia de esfera de precisão

Garantia
24 meses