arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PPU-E 30-H270-V100-03-F08 Ilustração semelhante

PPU-E 30-H270-V100-03-F08

Unidade linear Pick & Place PPU-E, Tamanho: 30, elétrico, Acionamento direto linear, Versão para eixo C adicional, : ERD 08

  • curso horizontal [eixo Y]: 270 mm
  • curso vertical [eixo Z]: 100 mm
  • Capacidade de carga máx.: 3 kg
Conceito de acionamento Acionamento direto linear
curso horizontal [eixo Y] [mm] 270.0
curso vertical [eixo Z] [mm] 100.0
Força máxima motriz [eixo Y] [N] 400.0
Força nominal [eixo Y] [N] 150.0
Força máxima motriz [eixo Z] [N] 550.0
Força nominal [eixo Z] [N] 195.0
Capacidade de carga máx. [kg] 3.0
Precisão de repetição [eixo Y] [mm] 0.01
Precisão de repetição [eixo Z] [mm] 0.01
Máx. atual [eixo Y] [A] 8.0
Corrente parado [eixo Y] [A] 1.8
Máx. atual [eixo Z] [A] 12.0
Corrente parado [eixo Z] [A] 3.2
Min. temperatura ambiente [°C] 10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 40.0
Peso [kg] 27.3
Interface do sistema de medição de curso Sin/Cos 1Vss
Preparado para o eixo C ERD 08
Nº de passagens de fluido 2.0
Nº de conexões E na extremidade de saída 1.0
Folga N (para carga de momento) [mm] 73.0
Comprimento X [mm] 113.0
Largura Y [mm] 335.0
Altura Z [mm] 745.2
Momento Mx máx. [Nm] 24.0
Momento My máx. [Nm] 6.0
Momento Mz máx. [Nm] 50.0
Força Fx máx. [N] 50.0
Força Fy máx. [N] 400.0
Força Fz máx. [N] 550.0
Versão com eixo C sim

Notas gerais sobre a série

Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.

Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere que a vida útil diminuirá se a capacidade de carga máxima for excedida. A SCHUNK não pode assumir qualquer garantia por isso.