arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
OSE-A40-4-90-R Ilustração semelhante

OSE-A40-4-90-R

Unidade giratória universal

N.º de identificação 354454

Unidade giratória universal OSE, Tamanho: 40, pneumático, Ângulo de rotação: 90 °, Ajuste de posição final: 2 °, Sentido de rotação: Direita, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor

  • Torque: 11.5 Nm
Grupo de produtos Unidade giratória universal
*Os diagramas são válidos para unidades básicas e para aplicações com eixo giratório vertical, bem como para cargas absolutamente cêntricas com eixo giratório horizontal e pressão operacional de 6 bar. Os tempos de rotação por estrangulamento devem ser observados, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos. Além disso, o assistente de dimensionamento SCHUNK Swiveling está disponível online.

Material da carcaça
Alumínio

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Acoplamento de controle de fluxo, parafusos de ajuste, O-ring para conexão direta, parafusos de montagem, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses