arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PR 2-110-101-CN-I Ilustração semelhante

PR 2-110-101-CN-I

N.º de identificação 359591

Unidade rotativa universal PR 2, Tamanho: 110, elétrico, com freio de retenção, Interface de comunicação: CAN, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Relação de engrenagens: 101:1
  • Torque: 58.5 Nm
  • Corrente nominal: 12 A
  • Fonte de energia: 24 V
Torque nominal [Nm] 58.5
Máx. torque [Nm] 142.5
Torque de parada [Nm] 66.4
Velocidade nominal [1/min] 11.5
Velocidade de rotação máx. [1/min] 20.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 6.5
Precisão de repetição [°] 0.03
Transmissão 101:1
Momento My máx. [Nm] 120.0
Força Fx máx. [N] 1000.0
Força Fz máx. [N] 895.0
Freio sim
Peso [kg] 6.4
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 50.0
Classe de proteção IP 40
Comprimento X [mm] 140.0
Largura Y [mm] 110.0
Altura Z [mm] 220.5
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 12.0
Máx. atual [A] 22.0
Eletrônica de controle integrado
Fonte de energia [V] 24.0
Sistema codificador Codificador (incremental)
Interface USB Host/dispositivo
Número de entradas digitais 2.0
Versão CAN sim
O valor de "corrente máxima" refere-se à corrente de pico durante a operação de sobrecarga. A corrente nominal é uma corrente efetiva.
Dependendo da temperatura ambiente, velocidade, aceleração e inércia, os tempos de inatividade apropriados devem ser fornecidos.

Notas gerais sobre a série

Tempos de rotação
são puramente os tempos do módulo para girar da posição de repouso para a posição de repouso. Os tempos de comutação do relé ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.

Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Freio elétrico
O freio de retenção elétrico instalado serve para fixar e manter a posição em caso de queda de energia até o torque nominal. Não pode cobrir nenhuma função de segurança completa.

Pico de torque
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Atuação
servoelétrico, via servomotor DC sem escovas

Princípio de funcionamento
Engrenagem Harmonic drive® acionada diretamente via servomotor DC sem escovas

Escopo de fornecimento
DVD com software SCHUNK e assistente de comissionamento, inclui instruções de montagem e operação, declaração de incorporação, módulo funcional para controle via Siemens S7.

Garantia
24 meses