RM-F
扁平旋转单元
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
轻量化气动单元,用于快速回转任务
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 连续旋转角度的调整
整个旋转范围内 - 双活塞原理
消除终端位置的侧隙,重复精度高 - 集成缓冲器,具有缓冲可调整性
为了获得最佳的缓冲 - “连续可调整中间位置”选项
通过可集成的中间止位块实现。 - 选择电磁传感器或感应接近传感器
充分满足位置检测的各种需求 - 标准安装孔
与装配技术其他系统元件有多种组合
选件和特殊信息
- 带中间过渡位置 RZ 的型号
通过安装两个气缸,可以设置中间位置,中间位置可在整个旋转范围内进行灵活调整。 - 模块化系统
作为标配,该模块可以与模块化系统的众多组件组合使用。我们诚挚为您提供帮助。 - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。