arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8 Ilustração semelhante

SRU-plus 20-S-180-3-VM-4-M8

Unidade giratória universal

N.º de identificação 361344

Unidade giratória universal SRU-plus, Tamanho: 20, pneumático, Versão do amortecedor: Velocidade, incluindo posição intermediária, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 3 °, Posição intermediária: 1 x VM (bloqueado), Ajustabilidade da posição intermediária: 3 °, com passagem de fluido, com passagem elétrica

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Tamanho das conexões E na extremidade de saída: M8
  • Torque: 3 Nm
Amortecimento da posição final Amortecedor de elastômero
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 3
Torque [Nm] 3.0
Número de posições intermediárias 1 x VM (bloqueado)
Ajustabilidade da posição intermediária [°] 3.0
Classe de proteção IP 67
Peso [kg] 2.61
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 60.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.05
Comprimento X [mm] 225.9
Largura Y [mm] 76.0
Altura Z [mm] 109.6
Momento My máx. [Nm] 10.4
Força axial máx. Fz máx. [N] 800.0
Versão com passagem de fluido sim
Versão com passagens elétricas sim
Versão com amortecimento de velocidade sim
Todas as unidades também estão disponíveis na versão FKM. Entre em contato conosco para mais detalhes.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Válvulas reguladoras de fluxo, buchas de centralização, O-rings para conexão direta, parafusos de ajuste (somente SRU-plus 63), instruções de operação e montagem com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta