arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELM 23-H070-HP-ASP Illustration similar

ELM 23-H070-HP-ASP

Compact linear axis

ID 314381

Compact linear axis ELM, Size: 23, electrical, Linear direct drive, Profiled rail guide, High-performance version, with rod lock

  • Max. stroke: 70 mm
  • Max. driving force: 137 N
  • Nominal current: 3.8 A
Drive concept Linear direct drive
Max. stroke [mm] 70.0
Max. driving force [N] 137.0
Nominal force [N] 48.0
Max. payload (horizontal) [kg] 3.0
Repeat accuracy [mm] ± 0.05
Max. speed [m/s] 1.5
Max. acceleration [m/s²] 40.0
Max. current [A] 11.0
Nominal current [A] 3.8
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
Weight [kg] 1.61
Overall length [mm] 70.5
Clearance N (for moment load) [mm] 70.5
Length X [mm] 298.0
Width Y [mm] 62.0
Height Z [mm] 54.0
Moment Mx max. [Nm] 20.0
Moment My max. [Nm] 100.0
Moment Mz max. [Nm] 100.0
Force Fy max. [N] 2000.0
Force Fz max. [N] 2000.0
Max. axial force Fz max. [N] 2000.0
Force -Fz max. [N] 2000.0
Version with holding brake yes
All the forces specified in the technical data table assume that the axis is being used with a cooling system, such as a fan.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Auslegung oder Kontrollrechnung
der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Führung
Profilschienenführung

Antrieb
Lineardirektantrieb

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Antriebsregler
Standardmäßig werden Antriebsregler von LinMot® verwendet.

Gewährleistung
24 Monate