arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PCFC-12-A Ilustração semelhante

PCFC-12-A

Unidade de compensação

N.º de identificação 1453546

Unidade de compensação PCFC, Tamanho: 12, pneumático

  • Compensação Z: 12 mm
  • Força Fz máx.: 85 N
  • Força Fd máx.: 18 N
Compensação Z [mm] 12.0
Min. força de compensação [N] 18.0
Força máxima de compensação [N] 85.0
Peso [kg] 3.54
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Compensação de força de peso integrado
Retrair a compensação da conexão de ar 10 mm
Estenda a compensação da conexão de ar 10 mm
Conexão de expurgo de ar 4 mm
Interface de comunicação RS-485
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 35.0
Diâmetro D [mm] 152.4
Altura Z [mm] 115.4
As válvulas de controle proporcionais adicionalmente necessárias para compensação de gravidade deverão ser fornecidas pelo cliente.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (< 5 µm, seco) e não lubrificado

Garantia
24 meses