arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTCL-050-80 Ilustração semelhante

FTCL-050-80

N.º de identificação 322351

FTC, Tamanho: FTCL-50

  • Força Fz máx.: 15 N
  • Faixa de medição Fx, Fy: 300 N
  • Faixa de medição Fz: 300 N
  • Faixa de medição Mx, My: 7 Nm
  • Faixa de medição Mz: 15 Nm
  • Classe de proteção IP: 65
translação X, Y, Z [mm] ± 1
Rotacional α, β, γ [°] ± 1
translação X, Y, Z [mm] ± 1.4
Rotacional α, β, γ [°] ± 1.4
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-50-4-M6
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-50-4-M6
Poder [W] 1.8
Classe de proteção IP 65
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Momento Mx máx. [Nm] 300.0
Momento My máx. [Nm] 300.0
Momento Mz máx. [Nm] 300.0
Força Fx máx. [N] 7.0
Força Fy máx. [N] 7.0
Força Fz máx. [N] 15.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
5% ao longo dos eixos principais para deflexão de até +/- 1mm e +/- 1°

Proteção contra respingos de água
IP65

Carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Escopo de fornecimento
Sensor, software para conexão ao PC, conector de instalação, manual de operação, instruções de manutenção, declaração do fabricante

Garantia
24 meses