arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CMS 050-A-N

CMS 050-A-N

Sistema di cambio manuale

ID 1545313

Scorte limitate
Sistema di cambio manuale CMS, Dimensioni: 050, Adattatore compatto di cambio, Manuale

  • Numero dei passaggi fluidi: 6
  • Forza Fz max: 900 N
  • Carico utile totale max.: 11 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 11.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Peso [kg] 0.14
Numero dei passanti pneumatici 6.0
Passanti per utilizzo radiale 6.0
Filettatura del collegamento dell'aria del distributore pneumatico (radiale) M5
Flangia di accoppiamento, lato utensile Ø50, 4xM8
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diagramma di collegamento viti S7
forza di trazione statica massima Fz [N] 900.0
Coppia dinamica max Mx/My [Nm] 35.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 27.0
Coppia statica max Mx/My [Nm] 75.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 135.0
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
Handmatig via vergrendelingshendel

Werkingsprincipe
De kop en adapter worden vergrendeld en ontgrendeld met een pin door de handmatige hendel te bedienen.

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden