SHA-080-000-000
N.º de identificação 310431
Produtos alternativos:
- Nº de passagens de fluido: 9
- Força Fz máx.: 1600 N
- Máx. carga útil total: 36 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 36.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.0 |
| Número de passagens pneumáticas | 9.0 |
| Passagens de passagem para uso radial | 9.0 |
| Diâmetro do círculo de passo [mm] | 80.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 100.0 |
| Altura Z [mm] | 18.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | K über Adapterplatte |
| Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] | 115.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 75.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 300.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 300.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 465.0 |
| força de tração estática máx. Fz [N] | 1600.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
Manual via alavanca de bloqueio
Princípio de funcionamento
girando a alavanca de bloqueio, o cabeçote e o adaptador são travados e destravados.
Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos. Passagem pneumática já integrada.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses