arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWK-510DM-0-0-0-0-SM Ilustração semelhante

SWK-510DM-0-0-0-0-SM

Sistema de troca rápida SWS-L, Tamanho: 510, Mestre de troca rápida, pneumático

  • Monitoramento do curso do pistão: integrado
  • Máx. carga útil total: 700 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 700.0
Monitoramento do curso do pistão integrado
Momento Mx máx. [Nm] 10900.0
Momento My máx. [Nm] 10900.0
Momento Mz máx. [Nm] 10500.0
Força de bloqueio [N] 62000.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Peso [kg] 19.3
Máx. distância ao travar [mm] 2.5
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Máx. deslocamento angular permitido [°] ± 1
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-200-6-M12
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 5.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Comprimento X [mm] 264.0
Largura Y [mm] 264.0
Altura Z [mm] 82.7
Diagrama de conexão do parafuso L2 Seite A/L Seite B/C/D
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta