arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO P HSK-C 32 Ø8x67 Illustrazione simile

TENDO P HSK-C 32 Ø8x67

Mandrino idraulico

ID 204477

TENDO P HSK-C 32 Ø8x67, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Attacco portautensile: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 67 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 23 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Platinum
Attacco portautensile HSK-C 32
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 67 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
G M6
Coppia min. [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.4
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Può essere usato anche come HSK-C (versione manuale)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio manuale del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta