arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HGKHA 175 Ilustração semelhante

HGKHA 175

Castanhas duras para O.D. Fixação

N.º de identificação 122221

HGKHA 175, Castanhas duras para O.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para O.D. Fixação
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 12.0
Largura B [mm] 35.0
Altura H [mm] 50.0
Comprimento L [mm] 70.0
Profundidade de aperto T [mm] 20.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 21.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 1.6