TM 10
Tuerca T sencilla
N.º de identificação 148116
TM 10, Tuerca T sencilla
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Par de apriete máx.: 60 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Detalhes técnicos
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Height H [mm] | 16.0 |
| Diameter D [mm] | 16.0 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 60.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)