arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCE 260-81 A8-SV60°

ROTA NCE 260-81 A8-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 808035

Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a peso ridotto
  • Foro passante: 81 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4.9 mm
  • Corsa del pistone: 21 mm
  • Forza di serraggio max.: 130 kN
  • Forza di azionamento max: 45 kN
  • Numero di giri max.: 4500 1/min
  • Peso: 26.5 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 8
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4500.0
Max. upínací síla [kN] 130.0
Max. aktivační síla [kN] 45.0
Zdvih/čelist [mm] 4.9
Zdvih pístu (H) [mm] 21.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.22
Vlastní hmotnost [kg] 26.5

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro, šroub s očkem a provozní návod