LMG 64-A
Garra de comida
N.º de identificação 372007
Garra de comida LMG, Tamanho: 64, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO, Monitoramento integrado
- Ângulo de abertura: 90 °
- Momento de fechamento: 31.5 Nm
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Detalhes técnicos
| Monitoramento integrado | sim |
|---|---|
| Ângulo de abertura por castanha [°] | 90.0 |
| Ângulo fechado por castanha até [°] | 2.0 |
| Momento de fechamento [Nm] | 31.5 |
| Momento de fechamento gerado pela mola [Nm] | 5.1 |
| Peso [kg] | 3.3 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 2.2 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 57.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.5 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.4 |
| Tempo de abertura [s] | 0.5 |
| Tempo de fechamento/abertura com mola [s] | 0.6 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 80.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 0.26 |
| Classe de proteção IP | 69K |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -25.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 13.5 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 1.3 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 280.0 |
Máx. cargas
Máx. cargas
Os torques e forças indicados são valores estáticos, válidos para cada castanha base, e podem ocorrer simultaneamente.
Princípio de funcionamento
sistema de acionamento por manivela positivamente
Material da carcaça
Aço inoxidável polido
Material da castanha base
Aço inoxidável polido
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
O-rings para conexão direta, buchas de centralização, vedação plana para garra/adaptação de interface, instruções de montagem e operação com declaração de incorporação
Manutenção da força de preensão
por meio da mola integrada