arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SVH rechte Hand Ilustração semelhante

SVH rechte Hand

Mão da garra servoelétrica de 5 dedos

N.º de identificação 1545592

Mão da garra servoelétrica de 5 dedos SVH, Tamanho: , Direita, elétrico, Direita, Interface de comunicação: RS 485

  • Fonte de energia: 24 V
Comprimento total [mm] 242.5
Largura da mão [mm] 92.0
Número de dedos 5.0
Número de eixos 20.0
Máx. largura do dedo [mm] 92.0
Razão para a mão humana 1:1
Graus de liberdade 20.0
Graus de liberdade polegar 2.0
Graus de liberdade do dedo indicador 2.0
Graus de liberdade dedo médio 2.0
Graus de liberdade no dedo anelar 1.0
Graus de liberdade dedo mindinho 1.0
Graus de liberdade para estender a mão 1.0
Peso [kg] 1.3
Classe de proteção IP 20
Voltagem nominal [V] 24.0
Interface de comunicação RS 485

Notas gerais sobre a série

Material dos dedos
Liga de alumínio

Peso da peça
é um máximo de 0,85 kg para aplicações com colaboração humano-robô. Para outras aplicações e para fixação de forma, os pesos de peça permitidos são significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
Os tempos mínimos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos na valocidade máx., aceleração máx., sem limitação de corrente (corrente máxima), e observância das massas máximas permitidas por dedo.

Atuação
elétrico, via servomotor

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. As notas do manual de operação individual devem ser observadas em relação a todas as correntes acima da corrente nominal até a corrente máxima.

Princípio de funcionamento
Guias de fuso

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Garantia
12 meses

Escopo de fornecimento
Mão SVH em uma caixa de alumínio