arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter Ilustração semelhante

EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter

Garra universal

N.º de identificação 1468620

범용 그리퍼 EGH, 크기: 80, 전동식, 호환 로봇: FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L, 로봇 플랜지: 외부 배선이 포함된 UR

  • 죠당 스트로크: 40 mm
  • 최소 파지력: 50 N
  • 최대 파지력: 100 N
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 총 전류: 2 A
  • 최대 주위 온도: 55 °C
호환 로봇 FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L
LED 스트립 조명 통합형
표현 가능한 색 녹색, 노란색, 빨간색
길이 X [mm] 114.0
너비 Y [mm] 86.5
높이 Z [mm] 133.0
죠당 스트로크 [mm] 40.0
최소 파지력 [N] 50.0
최대 파지력 [N] 100.0
죠당 최소 힘 [N] 25.0
죠당 최대 힘 [N] 50.0
권고 공작물 중량 [kg] 0.5
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 70.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.2
반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] ± 0.1
반복 정밀도(위치 결정, 양방향) [mm] ± 0.2
폐쇄 시간 [s] 0.8
개방 시간 [s] 0.8
중량 [kg] 0.95
중량, 케이블 포함 [kg] 1.2
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 20
케이블 커넥터/케이블 엔드 와이어 스트랜드 열기
케이블 길이 [m] 4.0
정격 전압 [V] 24.0
정격 전류 [A] 0.2
최대 전류 [A] 2.0
전송 속도 COM2
포트 Class B
디지털 입력 수(광 밴드) 2.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 3.5
모멘트 My 최대 [Nm] 6.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 9.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 250.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도(그리핑)
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정 조건에서 동일한 방향으로부터 대상 위치까지 100회의 연속 동작 후 베이스 죠의 실제 위치의 분포로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정 조건에서 두 방향으로부터 대상 위치까지 100회의 연속 동작 후 베이스 죠의 실제 위치의 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
랙과 피니언 원리

베이스 죠 재료
강철

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

보증
12개월