SGS-B 100-85-50
Mors en acier
ID 430098
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors en acier, mobile
- Incl. vis
- Compatible avec: KSG 100
- Dimensions: 99 x 85 x 50 mm
- Poids: 3.3 kg
技术细节
| Width [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 85.0 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 3.3 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws