arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR 64 Illustrazione simile

STR 64

Morsetti riportati non lavorati

ID 402100

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 64
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 28,5 x 34 x 20 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 0.2 kg
Breedte [mm] 34.0
Hoogte [mm] 20.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 64
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Vormen voor bovenste klemmen