SGVS-G3-B 70-26.5-22
Ganasce VS
ID 1452075
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia di presa VS
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSC mini
- Dimensioni: 70 x 26,5 x 22 mm
- Fase di serraggio: 3 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| 폭 [mm] | 70.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 26.5 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
시스템 죠