arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Sensori

Programma di completo di sensori accessori

SCHUNK offre un assortimento completo di sensori per il controllo induttivo, magnetico e ottico di moduli di presa e rotanti nonché di assi lineari e accessori per robot. Oltre a interruttori senza contatto e interruttori semplici per una posizione, sono disponibili sensori programmabili con isteresi regolabile e due punti di commutazione impostabili. I sensori SCHUNK con uscita analogica sono adatti per più posizioni differenti o cicli di misurazione.
IPD

IPD

Il sensore di posizione induttivo IPD viene utilizzato, ad esempio, per monitorare la posizione delle ganasce delle pinze SCHUNK. Rileva induttivamente la traiettoria di un piano inclinato e restituisce un segnale di uscita continuo.
Mostra serie
MMS 22-A

MMS 22-A

Il sensore magnetico MMS 22-A analogico è utilizzato per monitorare lo stato delle pinze SCHUNK. Rileva, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e invia un segnale di uscita continuo.
Mostra serie
FPS

FPS

Il sistema FPS è utilizzato per determinare fino a cinque posizioni di ganasce di una pinza SCHUNK. A tale scopo, il sensore magnetico del sistema FPS rileva un magnete installato nella pinza.
Il sistema FPS può essere configurato in cinque aree della pinza e visualizza digitalmente l'area in cui si trova la posizione attuale della ganascia.
Mostra serie
IN

IN

I sensori induttivi di prossimità vengono utilizzati per verificare la condizione dei componenti di automazione. SCHUNK li propone nelle versioni IN e INK. La versione IN è collegabile direttamente o ha un cavo stampato con connettore La versione INK è idonea per il cablaggio diretto. Ha un cavo stampato con un'estremità aperta.
Mostra serie
J02P/N

J02P/N

Un interruttore magnetico serve per verificare la condizione dei componenti di automazione. Rilevano, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e, a partire da un determinato valore di commutazione, emettono un segnale digitale.
Mostra serie
MMS

MMS

Un interruttore magnetico serve per verificare la condizione dei componenti di automazione. Rilevano, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e, a partire da un determinato valore di commutazione, emettono un segnale digitale.
Mostra serie
MMS 22-IO

MMS 22-IO

Per monitorare lo stato dei componenti automatizzati è utilizzato un interruttore elettromagnetico. I magneti fissati all'interno dei componenti vengono rilevati senza contatto. Oltre ad elaborare i dati di processo, il sensore processa il campo magnetico tramite l'interfaccia IO-Link
Mostra serie
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Un interruttore magnetico serve per verificare la condizione dei componenti di automazione. Rilevano, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e, a partire da un determinato valore di commutazione, emettono un valore digitale. E' possibile programmare il valore di commutazione.
Mostra serie
MMS 22-PI1-EX

MMS 22-PI1-EX

Gli interruttori magnetici ATEX sono utilizzati per monitorare lo stato dei componenti di automazione in atmosfere potenzialmente a rischio di esplosione. Essi rilevano l'avvicinamento di un magnete senza contatto e, oltre un certo valore di commutazione, emettono un segnale digitale. E' possibile programmare il valore di commutazione.
Mostra serie
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

Un interruttore magnetico serve per verificare la condizione dei componenti di automazione. Rilevano, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e, a partire da un determinato valore di commutazione, emettono un valore digitale. E' possibile programmare il valore di commutazione.
Mostra serie
MMS-P

MMS-P

Un interruttore magnetico serve per verificare la condizione dei componenti di automazione. Rilevano, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e, a partire da un determinato valore di commutazione, emettono un segnale digitale.
Mostra serie
J02R

J02R

Quelli di tipo Reed sono degli interruttori meccanici che intervengono in caso di assenza di campi magnetici (magneti) Sono spesso utilizzati come alternativa a basso costo agli interruttori magnetici elettronici.
Mostra serie
RMS

RMS

Quelli di tipo Reed sono degli interruttori meccanici che intervengono in caso di assenza di campi magnetici (magneti) Sono spesso utilizzati come alternativa a basso costo agli interruttori magnetici elettronici.
Mostra serie
BIP

BIP

Il sensore analogico BIP è usato per monitorare la posizione delle ganasce delle pinze SCHUNK. Rileva con metodo induttivo la posizione del trasduttore di posizione e restituisce un segnale di uscita continuo.
Mostra serie
SST

SST

Il tester sensori SST consente il controllo e la regolazione rapidi di sensori induttivi, di interruttori magnetici e di contatti Reed. L'energia necessaria è fornita da una pila da 9 V.
Mostra serie
V

V

Per connettere più sensori SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 ecc.) e raccogliere i relativi segnali dei sensori. Nelle versioni 2-vie (V2), 4-vie (V4) e 8-vie (V8).
Distributore per sensori V2-4P per connettere i sensori MMS22-PI2 e MMS-P22 per dividere un connettore M8 a quattro pin in due connettori M8 a tre pin.
Mostra serie