I tempi di inattività comportano costi in termini di tempo e produttività. Con il sistema di serraggio a punto zero VERO-S, è possibile ridurre i tempi di preparazione macchina a pochi secondi, aprendo la strada a processi produttivi flessibili e alla produzione automatizzata. L'interfaccia ripetibile garantisce la massima sicurezza del processo, un'elevata disponibilità del sistema e sequenze economicamente vantaggiose.
Oggi un singolo componente; domani, produzione in serie; dopodomani, asservimento macchine automatizzato. Il suo design modulare consente a VERO‑S di adattarsi in modo flessibile alle nuove esigenze. Con oltre 1.000 combinazioni possibili, offre la soluzione ideale per praticamente qualsiasi esigenza di serraggio. Ciò significa che le tue attività produttive saranno pronte ad affrontare qualsiasi evenienza.
Progettato per la massima sicurezza del processo: il meccanismo di bloccaggio automatico mantiene saldamente in posizione i pezzi e i dispositivi di serraggio anche in caso di calo di pressione. Ciò garantisce la massima stabilità durante il processo di lavorazione e ti dà la sicurezza di poter contare sulla tua tecnologia di bloccaggio in ogni momento.
La produttività è garantita ovunque siano in funzione le macchine. Grazie al suo design a tenuta stagna, VERO‑S funzionerà in modo affidabile e senza necessità di manutenzione per anni. Ciò riduce i costi di manutenzione, previene i fermi macchina imprevisti e garantisce un'elevata disponibilità costante del sistema.
Il percorso verso la produzione automatizzata inizia con processi standardizzati e affidabili. Con VERO-S, apri la strada al cambio automatizzato di pezzi, dispositivi di bloccaggio e altri dispositivi. L'interfaccia ripetibile riduce la necessità di intervento manuale, semplifica i concetti di automazione e prepara la tua macchina utensile alle esigenze del futuro.
La riduzione dei tempi di preparazione macchina nei processi di lavorazione è uno dei principali fattori per incrementare la redditività nell’industria manifatturiera. Nei centri di lavorazione CNC, i tempi di fermo macchina durante serraggio e allineamento comportano una perdita di efficienza. La soluzione definitiva a questa criticità è l’introduzione della tecnologia del punto zero per la lavorazione. Questa tecnologia definisce un punto di riferimento statico, universale e altamente preciso, eliminando la necessità di riallineare la macchina per ogni nuova operazione.
Utilizzando un sistema a cambio rapido per la lavorazione, tutta la preparazione del pezzo avviene al di fuori della macchina (set-up esterno). La serie di moduli VERO-S NSE3 di SCHUNK è stata sviluppata appositamente per questo scopo. Il sistema brevettato a doppia corsa e la funzione turbo integrata consentono al modulo di offrire fino al 250% di forza di trazione in più e di eseguire lavorazioni prive di vibrazioni anche nelle condizioni più gravose.
I risultati concreti dell’utilizzo di VERO-S NSE3 includono:
Il sistema di serraggio a punto zero è una tecnologia di serraggio avanzata che definisce un punto zero statico e invariabile su una macchina CNC. Il modulo VERO-S NSE3 di SCHUNK è considerato il riferimento di mercato nella sua categoria ed è superiore alla maggior parte dei dispositivi di serraggio pneumatici convenzionali in termini di flessibilità. Consente di posizionare e serrare i pezzi in un’unica operazione mediante coni di serraggio e perni di serraggio. Questo garantisce un fissaggio stabile e una precisione di ripetibilità inferiore a 0,005 mm senza necessità di riallineamento.
VERO-S riduce i tempi di preparazione macchina preparando i pezzi al di fuori della macchina CNC (preparazione esterna). La tecnologia a cambio rapido consente di sostituire pallet o pezzi in pochi secondi una volta completata la lavorazione. I moduli sono completamente sigillati e resistenti alla corrosione, il che riduce i tempi di fermo macchina fino al 90% e garantisce che le macchine siano perfettamente predisposte per una reale automazione assicurando la massima affidabilità anche in presenza di refrigeranti e trucioli.
Sì, la compatibilità è assicurata. Il modulo pallet a cambio rapido SCHUNK VERO-S NSE3 138 è compatibile al 100% per l’installazione nelle versioni precedenti (moduli NSE plus 138). Ciò significa che i moduli possono essere sostituiti 1:1 senza causare errori di lavorazione.
Questa flessibilità rende l’aggiornamento delle linee produttive rapido e sicuro. L’integrazione è ideale per sistemi complessi come il Centro di lavoro a 5 assi .
I nostri esperti tecnici saranno lieti di mostrarti come VERO-S può essere integrato nel tuo attuale ecosistema CNC. Contattaci oppure consulta i dati tecnici nella sezione “Dettagli prodotto”.