arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
DPG-plus 40-IS-EX Ilustração semelhante

DPG-plus 40-IS-EX

Garra universal selada

N.º de identificação 1315194

Prazo de entrega mediante consulta
Garra universal selada DPG-plus, Tamanho: 40, pneumático, com manutenção da força de preensão: É, em uma versão de proteção contra explosão

  • Curso por castanha: 2.5 mm
  • Força de abertura: 165 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 2.5
Força de abertura [N] 165.0
Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] 194.0
Min. força da mola [N] 45.0
Peso [kg] 0.14
Peso recomendado da peça [kg] 0.55
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 5.5
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. pressão de purga de ar [bar] 0.2
Máx. pressão de purga de ar [bar] 0.5
Tempo de fechamento [s] 0.03
Tempo de abertura [s] 0.05
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 40.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.1
Classe de proteção IP 67
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Comprimento X [mm] 56.0
Largura Y [mm] 24.0
Altura Z [mm] 40.5
Momento Mx máx. [Nm] 8.0
Momento My máx. [Nm] 9.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 190.0
Versão ATEX sim
Observe que, para obter uma classe de proteção IP 67, a garra requer uma mangueira adicional para ventilação ou uma conexão de expurgo de ar comutável. Para informações detalhadas, consulte o manual de montagem e operação. Alternativamente, um filtro de sinterização (fornecido) montado na conexão de expurgo de ar pode impedir a penetração de partículas de sujeira > 0,12 mm. No entanto, isso reduz a classe de proteção para IP 54.
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.

General notes about the series

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Note – tightness
Please note that to achieve an IP 67 protection class, the gripper requires an additional hose for ventilation or a switchable air purge connection. For detailed information, please refer to the assembly and operating manual. Alternatively, a sinter filter (supplied) mounted on the air purge connection can prevent the penetration of dirt particles > 0.12 mm. However, this reduces the protection class to IP 54.

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
36 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P